(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3130系列 碗型鋁手輪
鋁合金製碗型圓盤式手輪,黑色電木把手可完全收納於盤內
貫穿圓孔12, 18mm安裝
手輪外徑125, 200mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3130-125-B12-BK |
3130-125-B12-SR |
3130-200-B18-BK |
3130-200-B18-SR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體 外徑 (φ) | 本體 表面處理 | 安裝部 外徑 (φ) | 安裝部 圓孔徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 125 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 30 | B12 | ||
5天 | 125 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 30 | B12 | ||
5天 | 200 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 59 | B18 | ||
5天 | 200 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 59 | B18 |
Loading...
本體 種類 | 實心 | 本體 材質 | 鋁合金 AL | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) |
---|---|---|---|---|---|
握柄 | 有 | 握柄 種類 | 旋轉式 | 握柄 材質 | 電木 KU |
止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策