(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3090系列 鋁控制旋鈕
黑色陽極鋁合金旋鈕搭配黑色塑膠把手,經久耐用
可依需求選擇刻度 / 把手互相搭配
旋鈕外徑42, 52, 62, 72mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3090-50-B10 |
3090-60-B10 |
3090-70-B10 |
3091-50-B10 |
3091-60-B10 |
3091-70-B10 |
3092-50-B10 |
3092-60-B10 |
3092-70-B10 |
3093-50-B10 |
3093-60-B10 |
3093-70-B10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體 外徑 (φ) | 握柄 | 安裝部 外徑 (φ) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 52 | 無(無握柄安裝孔) | 50 | A 無把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 62 | 無(無握柄安裝孔) | 60 | A 無把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 72 | 無(無握柄安裝孔) | 70 | A 無把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 52 | 有 | 50 | B 有把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 62 | 有 | 60 | B 有把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 72 | 有 | 70 | B 有把手無刻度 | ||
4天 | 10 | 52 | 無(無握柄安裝孔) | 50 | C 有刻度無把手 | ||
4天 | 10 | 62 | 無(無握柄安裝孔) | 60 | C 有刻度無把手 | ||
4天 | 10 | 72 | 無(無握柄安裝孔) | 70 | C 有刻度無把手 | ||
4天 | 10 | 52 | 有 | 50 | D 有把手有刻度 | ||
4天 | 10 | 62 | 有 | 60 | D 有把手有刻度 | ||
4天 | 10 | 72 | 有 | 70 | D 有把手有刻度 |
Loading...
本體 種類 | 控制 | 本體 材質 | 鋁合金 AL | 安裝部 孔加工 | 圓孔(固定孔) |
---|---|---|---|---|---|
握柄 種類 | 旋轉式 | 本體 表面處理 | 黑色陽極處理 | 安裝部 圓孔徑(φ) | B10 |
止迴螺絲加工 | 有(1處) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策