(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3071系列 三叉塑膠手輪
黑色實心塑膠三幅式手輪,軸心為鋼製染黑處理
手輪外徑 80~250mm
型號 |
---|
3071-100-28 |
3071-125-30 |
3071-140-32 |
3071-160-35 |
3071-200-35 |
3071-250-44 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體 外徑 (φ) | 安裝部 外徑 (φ) |
---|---|---|---|---|
4天 | 100 | 28 | ||
4天 | 125 | 30 | ||
4天 | 140 | 32 | ||
4天 | 160 | 35 | ||
4天 | 200 | 35 | ||
4天 | 250 | 44 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策