(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3030系列 鋁碟型手輪
鋁合金製圓盤式手輪,有黑色烤漆(BK) / 銀色烤漆(SR)2種表面處理可供選姚
中心貫穿圓孔安裝
手輪外徑80~250mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體 外徑 (φ) | 本體 表面處理 | 安裝部 外徑 (φ) | 安裝部 圓孔徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | - | 80 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 28 | B10 | ||
5天 | 10 | 80 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 28 | B10 | ||
4天 | - | 100 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 28 | B10 | ||
5天 | - | 100 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 28 | B10 | ||
4天 | - | 125 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 31 | B12 | ||
5天 | - | 125 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 31 | B12 | ||
4天 | - | 140 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 36 | B14 | ||
5天 | - | 140 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 36 | B14 | ||
4天 | - | 160 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 42 | B14 | ||
5天 | - | 160 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 42 | B14 | ||
4天 | - | 200 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 42 | B18 | ||
5天 | - | 200 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 42 | B18 | ||
4天 | - | 250 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 48 | B22 | ||
5天 | - | 250 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | 48 | B22 |
Loading...
本體 種類 | 實心 | 本體 材質 | 鋁合金 AL | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) |
---|---|---|---|---|---|
握柄 | 無(有握柄安裝孔) | 止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策