(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

2050 鋁曲柄把手 (型號表)

HANDWHEELS

2050 鋁曲柄把手

2050系列 鋁曲柄把手
鋁合金製黑色烤漆處理曲柄搭配黑色電木握把
曲柄為長凹槽造型握把可完全收納其內,非常適合空間狹窄處使用,外型美觀
內徑軸孔為圓孔,可依設計選用

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2050-100-B12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
2050-100-B12
型號數量折扣標準
出貨日
31天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 外徑(φ) 21 本體 材質 鋁合金 AL
安裝部 孔加工 圓孔(貫穿孔) 握柄 握柄 種類 彎曲式
本體 表面處理 黑色烤漆 BK 握柄 材質 電木 KU 安裝部 外徑(φ) 26
安裝部 圓孔徑(φ) B12 止迴螺絲加工 迴轉半徑 A(mm) 100

2050 鋁曲柄把手的型號2050-100-B12頁面。
記載關於型號2050-100-B12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767