(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

2030 鋁曲柄把手

2030 鋁曲柄把手

2030系列 鋁曲柄把手
鋁合金製黑色烤漆處理曲柄
把手有黑色尼龍玻璃纖維 / 鋼鍍鋅可供選擇
內徑軸孔為圓孔 / 方孔,可依設計選用

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
2030-125-B14
2030-125-V14
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 孔加工 安裝部 圓孔徑
(φ)
安裝部 方孔尺寸
(mm)
31天 圓孔(貫穿孔)B14-
32天 方孔-V14

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 外徑(φ) 26 本體 材質 鋁合金 AL
握柄 握柄 種類 旋轉式 本體 表面處理 黑色烤漆 BK
握柄 材質 尼龍加玻璃纖維 KT 安裝部 外徑(φ) 33 止迴螺絲加工
迴轉半徑 A(mm) 125

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767