(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4120 鐵平頭萬向把手

4120 鐵平頭萬向把手

4120系列 鐵平頭萬向把手
把手造型有水平 / 傾斜2種外觀簡潔大方

外螺牙M8~M16安裝
手柄旋轉半徑32, 36, 40, 45mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4120-36-M10-10
4120-36-M10-20
4120-36-M10-30
4120-36-M10-40
4120-36-M10-50
4120-36-M12-10
4120-36-M12-20
4120-36-M12-30
4120-36-M12-40
4120-36-M12-50
4120-40-M10-20
4120-40-M10-25
4120-40-M10-30
4120-40-M10-40
4120-40-M10-50
4120-40-M12-20
4120-40-M12-25
4120-40-M12-30
4120-40-M12-40
4120-40-M12-50
4120-45-M12-30
4120-45-M12-40
4120-45-M12-50
4120-45-M12-60
4120-45-M12-70
4120-45-M16-40
4120-45-M16-50
4120-45-M16-60
4120-45-M16-70
4120-45-M16-80
4121-36-M10-10
4121-36-M10-20
4121-36-M10-30
4121-36-M10-40
4121-36-M10-50
4121-36-M12-10
4121-36-M12-20
4121-36-M12-30
4121-36-M12-40
4121-36-M12-50
4121-40-M10-20
4121-40-M10-25
4121-40-M10-30
4121-40-M10-40
4121-40-M10-50
4121-40-M12-20
4121-40-M12-25
4121-40-M12-30
4121-40-M12-40
4121-40-M12-50
4121-45-M12-30
4121-45-M12-40
4121-45-M12-50
4121-45-M12-60
4121-45-M12-70
4121-45-M16-40
4121-45-M16-50
4121-45-M16-60
4121-45-M16-70
4121-45-M16-80
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
安裝部 徑 C Type
6天 M101036A 水平把手
6天 M102036A 水平把手
6天 M103036A 水平把手
6天 M104036A 水平把手
6天 M105036A 水平把手
6天 M121036A 水平把手
6天 M122036A 水平把手
6天 M123036A 水平把手
6天 M124036A 水平把手
6天 M125036A 水平把手
6天 M102040A 水平把手
6天 M102540A 水平把手
6天 M103040A 水平把手
6天 M104040A 水平把手
6天 M105040A 水平把手
6天 M122040A 水平把手
6天 M122540A 水平把手
6天 M123040A 水平把手
6天 M124040A 水平把手
6天 M125040A 水平把手
6天 M123045A 水平把手
6天 M124045A 水平把手
6天 M125045A 水平把手
6天 M126045A 水平把手
6天 M127045A 水平把手
6天 M164045A 水平把手
6天 M165045A 水平把手
6天 M166045A 水平把手
6天 M167045A 水平把手
6天 M168045A 水平把手
6天 M101036B 傾斜把手
6天 M102036B 傾斜把手
6天 M103036B 傾斜把手
6天 M104036B 傾斜把手
6天 M105036B 傾斜把手
6天 M121036B 傾斜把手
6天 M122036B 傾斜把手
6天 M123036B 傾斜把手
6天 M124036B 傾斜把手
6天 M125036B 傾斜把手
6天 M102040B 傾斜把手
6天 M102540B 傾斜把手
6天 M103040B 傾斜把手
6天 M104040B 傾斜把手
6天 M105040B 傾斜把手
6天 M122040B 傾斜把手
6天 M122540B 傾斜把手
6天 M123040B 傾斜把手
6天 M124040B 傾斜把手
6天 M125040B 傾斜把手
6天 M123045B 傾斜把手
6天 M124045B 傾斜把手
6天 M125045B 傾斜把手
6天 M126045B 傾斜把手
6天 M127045B 傾斜把手
6天 M164045B 傾斜把手
6天 M165045B 傾斜把手
6天 M166045B 傾斜把手
6天 M167045B 傾斜把手
6天 M168045B 傾斜把手

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋼 ST
本體 表面處理 電鍍黑色 EBK 安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 染黑處理 DB
旋鈕材質 電木 KU 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767