(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4110 鐵平頭萬向把手

4110 鐵平頭萬向把手

4110系列 鐵平頭萬向把手
把手造型有水平 / 傾斜2種外觀簡潔大方

內螺牙M6~M16安裝
手柄旋轉半徑32, 36, 40, 45mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4110-36-M8
4110-36-M10
4110-40-M10
4110-40-M12
4110-45-M12
4110-45-M16
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
安裝部 徑 C Type
6天 M81436A 水平把手
6天 M101436A 水平把手
6天 M101740A 水平把手
6天 M121740A 水平把手
6天 M122245A 水平把手
6天 M162245A 水平把手

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 安裝部種類 內螺牙 本體 材質 鋼 ST
本體 表面處理 電鍍黑色 EBK 安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 染黑處理 DB
旋鈕材質 電木 KU 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767