MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
旋鈕
8030 塑料通孔壓花螺帽
篩選條件
清除全部選項
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑
M4
M5
M6
M8
M10
顯示選項
本體 外徑(φ)
20
25
30
35
顯示選項
本體 高度(mm)
13.5
19.5
21.5
28
顯示選項
類型
8030
CAD
3D
出貨日
全選
4天以内
HANDER WELL(漢徳威)
8030 塑料通孔壓花螺帽
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄