(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

6110 塑料十字型旋鈕

6110 塑料十字型旋鈕

6110系列 塑料十字型旋鈕

安裝方式:鋼製鍍鋅外螺牙M6~M16
外徑尺寸:32~80mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
6110-43-M8-20
6110-43-M8-25
6110-43-M8-30
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 長度
(mm)
5天 20
5天 25
5天 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 M8
側面部加工 多角形 種類 四方形 附加功能
外螺牙前端加工 止迴螺絲加工 本體 材質 電木 KU
安裝部 材質 鋼 ST 本體 外徑(φ) 43 本體 高度(mm) 23

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767