(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6040系列 塑料不鏽鋼星型旋鈕
黑色尼龍玻璃纖維製七角型星型旋鈕
不鏽鋼製軸心,內螺牙盲孔M6, M8, M10, M12安裝
外徑尺寸32, 40, 50, 63mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
6040-32-M6 |
6040-40-M8 |
6040-50-M10 |
6040-63-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31天 | 10 | M6 | 12 | 32 | 21 | ||
31天 | 10 | M8 | 14 | 40 | 26 | ||
31天 | 10 | M10 | 18 | 50 | 34 | ||
31天 | 10 | M12 | 22 | 63 | 42 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 七角形 | 附加功能 | 無 | 內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 尼龍加玻璃纖維 KT | 安裝部 材質 | 不鏽鋼 SST |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策