(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8062系列 塑料一字旋鈕螺絲
安裝方式:黃銅軸心內螺牙盲孔M6, M8, M10
頭部寬度尺寸:35, 45mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
8062-35-M6 |
8062-35-M8 |
8062-45-M8 |
8062-45-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 本體 高度 (mm) | 本體 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M6 | 12 | 18 | 35 | ||
4天 | M8 | 12 | 18 | 35 | ||
4天 | M8 | 16 | 24 | 45 | ||
4天 | M10 | 16 | 24 | 45 |
型號 |
---|
Loading...
本體 種類 | T字形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
T字形 種類 | 一字型 | 附加功能 | 無 | 內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 尼龍加玻璃纖維 KT | 安裝部 材質 | 黃銅 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策