(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8060系列 不鏽鋼直頭螺絲
安裝方式:不鏽鋼內螺牙M6, M8, M10
頭部寬度尺寸:25, 30, 35mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
8060-25-M6 |
8060-30-M8 |
8060-35-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 本體 高度 (mm) | 本體 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M6 | 7 | 10 | 25 | ||
4天 | M8 | 7 | 12 | 30 | ||
4天 | M10 | 9 | 12.5 | 35 |
Loading...
本體 種類 | T字形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
T字形 種類 | 桿形 | 附加功能 | 無 | 內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 不鏽鋼 SST | 本體 表面處理 | 拋光 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策