(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1113系列 電木球型旋鈕
本體材質:黑色電木
安裝部內螺牙材質:黑色電木
安裝部軸心尺寸:M8, M10, M12
握柄長度:26, 33, 37mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1113-27-M8 |
1113-35-M8 |
1113-35-M10 |
1113-40-M10 |
1113-40-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | M8 | 27 | 26 | 20 | ||
5天 | M8 | 35 | 33 | 22 | ||
5天 | M10 | 35 | 33 | 22 | ||
5天 | M10 | 40 | 37 | 24 | ||
5天 | M12 | 40 | 37 | 24 |
Loading...
型式 | 固定型 | 握柄形狀 | 球型 | 握柄材質 | 電木 KU |
---|---|---|---|---|---|
安裝部材質 | 電木 KU | 安裝方式 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策