(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

1140 電木長珠旋鈕

1140 電木長珠旋鈕

1140系列 電木長珠旋鈕
本體材質:黑色電木
安裝部內螺牙材質:黑色電木

安裝部軸心尺寸:M6, M8, M10, M12
握柄長度:40~90mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1140-18-M6
1140-21-M6
1140-21-M8
1140-23-M8
1140-23-M10
1140-26-M10
1140-26-M12
1140-28-M12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
安裝部長度
(mm)
當日可能 M6184022
當日可能 M6215025
當日可能 M8215035
當日可能 M8236551
當日可能 M10236551
當日可能 M10268055
當日可能 M12268055
當日可能 M12289041

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉型 握柄形狀 棒型(直型) 握柄材質 電木 KU
安裝部材質 電木 KU 安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767