(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1080系列 鐵固定式把手
材質/表面處理:鋼/鍍亮鉻(CR);鋼/鍍霧銀(EL)
安裝部軸心尺寸:M6~M16
握柄長度:32~112mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1080-10-M4-CR |
1080-10-M4-EL |
1080-13-M5-CR |
1080-13-M5-EL |
1080-16-M6-CR |
1080-16-M6-EL |
1080-20-M8-CR |
1080-20-M8-EL |
1080-25-M10-CR |
1080-25-M10-EL |
1080-32-M12-CR |
1080-32-M12-EL |
1080-36-M16-CR |
1080-36-M16-EL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄表面 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 鍍亮鉻 CR | M4 | 10 | 32 | 7 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M4 | 10 | 32 | 7 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M5 | 13 | 40 | 9 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M5 | 13 | 40 | 9 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M6 | 16 | 50 | 9 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M6 | 16 | 50 | 9 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M8 | 20 | 64 | 13 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M8 | 20 | 64 | 13 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M10 | 25 | 80 | 14 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M10 | 25 | 80 | 14 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M12 | 32 | 100 | 21 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M12 | 32 | 100 | 21 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | M16 | 36 | 112 | 26 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | M16 | 36 | 112 | 26 |
Loading...
型式 | 固定型 | 握柄形狀 | 頸型 | 握柄材質 | 鋼 ST |
---|---|---|---|---|---|
安裝部材質 | 鋼 ST | 安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策