(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

9130 鐵標準型水平調整座

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
9130-M8-40
9130-M8-50
9130-M8-75
9130-M8-100
9130-M12-75
9130-M12-100
9130-M12-150
9130-M16-75
9130-M16-100
9130-M16-150
型號數量折扣標準
出貨日
底座寬度 C
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 B
(mm)
含底座高度 E
(mm)
螺牙No. M
(mm)
6天 4810040588
6天 4810050688
6天 4810075938
6天 481001001188
6天 65200759912
6天 6520010012412
6天 6520015017412
6天 753007510716
6天 7530010013216
6天 7530015018216

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 螺牙材質 鋼 ST 螺牙表面處理 鍍鋅 ZI
底座材質 底座表面處理 鍍鋅 特性 標準
擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767