(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

編碼器型聯軸器 固定螺絲型 SFC系列

編碼器型聯軸器 固定螺絲型 SFC系列

用於編碼器的聯軸器。
【特色】
・可同時吸收大容許偏角、偏心、軸向位移。
・完全吸收衝擊、震動。
・無給油、低慣性力矩。
【用途】
・可用於需要較大軸線偏心容許量的地方,以及編碼器等小扭矩的物品。

(i)請注意

  • •商品照片為代表照片。形狀,顏色可能會因選定型號而有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可同時完全吸收大偏角、偏心、軸向位移的聯軸器

エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ:関連画像

無給油、低慣性力矩

エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ:関連画像

使用範例:完全吸收衝擊、震動

編碼器型聯軸器 -固定螺絲型- [SFC]的外形圖與規格

エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ:関連画像

型號:SFC29、38尺寸圖

エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ:関連画像

型號:SFC48、54

產品編號尺寸(mm)(±0.3)緊固
螺栓
(M)
緊固
扭矩
(N・m)
重量
(g)
最高轉數
(min-1
最大扭矩
(N・m)
最大偏角
(゜)
最大偏心
(mm)
軸向位移
(mm)
ABC
SFC-29252818M41.7193,0000.351021.5
SFC-38323522.5M41.7383,0001.35102.52
SFC-48435026M54603,0001.8122.52
SFC-54505929.5M671403,0004.51232

規格/性能

型號標準內徑(d1,d2)[mm]
45681012141516
SFC-29    
SFC-38     
SFC-48     
SFC-54    

標準內徑

型號
SFC-29-4X4
SFC-29-4X5
SFC-29-4X8
SFC-29-4X10
SFC-29-5X5
SFC-29-5X6
SFC-29-5X8
SFC-29-5X10
SFC-29-6X6
SFC-29-6X8
SFC-29-6X10
SFC-29-8X8
SFC-29-8X10
SFC-29-10X10
SFC-38-6X6
SFC-38-6X8
SFC-38-6X10
SFC-38-6X12
SFC-38-8X8
SFC-38-8X10
SFC-38-8X12
SFC-38-10X10
SFC-38-10X12
SFC-38-12X12
SFC-48-8X8
SFC-48-8X10
SFC-48-8X12
SFC-48-8X14
SFC-48-10X10
SFC-48-10X12
SFC-48-10X14
SFC-48-12X12
SFC-48-12X14
SFC-48-14X14
SFC-54-10X10
SFC-54-10X12
SFC-54-10X14
SFC-54-10X15
SFC-54-10X16
SFC-54-12X12
SFC-54-12X14
SFC-54-12X15
SFC-54-12X16
SFC-54-14X14
SFC-54-14X15
SFC-54-14X16
SFC-54-15X15
SFC-54-15X16
SFC-54-16X16
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
10天~ 4429280.122101.5
10天~ 4529280.122101.5
10天~ 4829280.122101.5
10天~ 41029280.122101.5
10天~ 5529280.122101.5
5天~ 5629280.122101.5
10天~ 5829280.122101.5
10天~ 51029280.122101.5
4天~ 6629280.122101.5
9天~ 6829280.122101.5
10天~ 61029280.122101.5
4天~ 8829280.122101.5
4天~ 81029280.122101.5
9天~ 101029280.122101.5
9天~ 6638350.452.5102
10天~ 6838350.452.5102
14天~ 61038350.452.5102
6天~ 61238350.452.5102
4天~ 8838350.452.5102
4天~ 81038350.452.5102
10天~ 81238350.452.5102
4天~ 101038350.452.5102
10天~ 101238350.452.5102
10天~ 121238350.452.5102
10天~ 8848500.62.5122
10天~ 81048500.62.5122
10天~ 81248500.62.5122
10天~ 81448500.62.5122
9天~ 101048500.62.5122
10天~ 101248500.62.5122
10天~ 101448500.62.5122
10天~ 121248500.62.5122
10天~ 121448500.62.5122
10天~ 141448500.62.5122
10天~ 101054581.53122
10天~ 101254581.53122
10天~ 101454581.53122
10天~ 101554581.53122
10天~ 101654581.53122
9天~ 121254581.53122
10天~ 121454581.53122
10天~ 121554581.53122
10天~ 121654581.53122
10天~ 141454581.53122
10天~ 141554581.53122
10天~ 141654581.53122
10天~ 151554581.53122
10天~ 151654581.53122
10天~ 161654581.53122
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 編碼器 容許扭矩範圍(N・m) 1.01~3.00 最高旋轉數範圍(r/min) 2001~4000
本體材質 最高回轉數(r/min) 3000 容許偏心範圍(mm) 1.1~3.0
使用溫度範圍(℃) -20::60 有無鍵槽 無鍵槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767