(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
構造完全一體成形的剛性聯軸器(固定螺絲型)。
【特色】
・零背隙。
・不需修正,且具有優秀的耐油性與耐藥品性。
・輕量且慣性力矩極小。
・聯軸器形狀簡單且扭轉剛性高,可傳動強力的扭矩。
【用途】
・最適合用於完全連結兩軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SRG-20-4X4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SRG-□□
固定螺絲型
尺寸圖
Type | M 材質 | S 表面處理 | A 附件 |
---|---|---|---|
SRG-□□ | 鋁 | 陽極 處理 | 固定螺絲 |
螺栓:SCM435
(Stainless steel bolt is available)
(1)Type | (2)No. | 標準內徑(3)d1、(5)d2選擇(d1≦d2)(mm) 孔的指定方法d1□×d2□(1) | (4)(6)鍵槽尺寸 | 尺寸(±0.3mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | F1 | 使用螺栓M | F | ||||
SRG | 16 | 3 4 5 6 | 無記號(無)K2 K3 | 16 | 22.5 | 10.3 | 2 | 5 | M3 | 5 |
20 | 4 5 6 8 10 | 無記號(無)K2 K3 K4 | 20 | 24 | 11 | 5.5 | M3 | 5.5 | ||
25 | 5 6 8 10 11 12 | 無記號(無)K2 K3 K4 K5 | 25 | 35 | 16.5 | 7 | M4 | 7.5 | ||
32 | 6 8 10 11 12 14 15 | 無記號(無)K2 K3 K4 K5 K6 | 32 | 40 | 19 | 9 | M5 | 9 | ||
43 | 10 11 12 14 15 16 18 20 22 | 無記號(無)K3 K4 K5 K6 K7 K8 | 43 | 52 | 25 | 12 | M6 | 12 | ||
53 | 12 14 15 16 18 20 22 24 | 無記號(無)K4 K5 K6 K7 K8 | 53 | 66 | 32 | 15.5 | M8 | 15.5 |
Type | NO. | 緊固扭矩(N・m) | 最高轉數(min-1) | 額定扭矩(N・m) | 最大扭矩(N・m) | 慣性力矩(kg・m2) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG | 16 | 0.7 | 22000 | 0.3 | 0.6 | 3.7×10-7 | 10 |
20 | 0.7 | 18000 | 0.5 | 1 | 1.2×10-6 | 20 | |
25 | 1.7 | 14000 | 1 | 2 | 3.6×10-6 | 40 | |
32 | 4 | 12000 | 2 | 4 | 1.0×10-5 | 71 | |
43 | 7 | 9000 | 5 | 9 | 4.6×10-5 | 170 | |
53 | 15 | 6000 | 11 | 22 | 1.3×10-4 | 360 |
鍵槽尺寸
(4)(6) 鍵槽加工 | 適用軸孔徑 (d1、d2) | b | t | 鍵的公稱尺寸 b×h | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準 尺寸 | 容許差 | 標準 尺寸 | 容許差 | |||
K2 | 5~9.525 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | 0~+0.1 | 2×2 |
K3 | 6~10 | 3 | 1.4 | 3×3 | ||
K4 | 8~12 | 4 | ±0.015 | 1.8 | 4×4 | |
K5 | 12~17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
K6 | 15~22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
K7 | 18~25 | 7 | ±0.018 | 3.0 | 0~+0.2 | 7×7 |
K8 | 18~30 | 8 | 3.3 | 8×7 |
鍵槽尺寸表
型號 |
---|
SRG-20-4X4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 緩衝部材質 | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詢價 | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 20 | 24 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 小型 / 耐熱 | 0.5 | 18000 | 鋁 | 1.2X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
用途 | 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 本體材質 | 鋁 | 容許偏心(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
容許偏角(deg) | 0 | 使用溫度範圍(℃) | -50::200 | 容許軸向位移(±)(mm) | 0 |
剛性聯軸器 固定螺絲型 SRG系列的型號SRG-20-4X4頁面。
記載關於型號SRG-20-4X4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SRG-16-3X5K2 |
SRG-16-3X6 |
SRG-16-3X6K2 |
SRG-20-4X5 |
SRG-20-4X5K2 |
SRG-20-4X6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 緩衝部材質 | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詢價 | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.3 | 22000 | 鋁 | 3.7X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
詢價 | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.3 | 22000 | 鋁 | 3.7X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
詢價 | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.3 | 22000 | 鋁 | 3.7X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
詢價 | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 20 | 24 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.5 | 18000 | 鋁 | 1.2X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
詢價 | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 20 | 24 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.5 | 18000 | 鋁 | 1.2X10-6 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
詢價 | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 20 | 24 | 10001~78000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 0.5 | 18000 | 鋁 | 1.2X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策