(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

剛性聯軸器 固定螺絲型 SRG系列 (型號表)

COUPLING SRG

剛性聯軸器 固定螺絲型 SRG系列

構造完全一體成形的剛性聯軸器(固定螺絲型)。
【特色】
・零背隙。
・不需修正,且具有優秀的耐油性與耐藥品性。
・輕量且慣性力矩極小。
・聯軸器形狀簡單且扭轉剛性高,可傳動強力的扭矩。
【用途】
・最適合用於完全連結兩軸。

(i)請注意

  • •商品照片為代表照片。形狀,顏色可能會因選定型號而有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SRG-25-6K3X6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

剛性聯軸器 固定螺絲型[SRG]的外形與規格

SRG-□□ セットスクリュータイプ

SRG-□□
固定螺絲型

寸法図

尺寸圖

TypeM 材質S 表面處理A 附件
SRG-□□陽極
處理
固定螺絲

螺栓:SCM435
(Stainless steel bolt is available)

(1)Type(2)No.標準內徑(3)d1、(5)d2選擇(d1≦d2)(mm)
孔的指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)鍵槽尺寸尺寸(±0.3mm)
DLL1EF1使用螺栓MF
SRG163 4 5 6無記號(無)K2 K31622.510.325M35
204 5 6 8 10無記號(無)K2 K3 K42024115.5M35.5
255 6 8 10 11 12無記號(無)K2 K3 K4 K5253516.57M47.5
326 8 10 11 12 14 15無記號(無)K2 K3 K4 K5 K63240199M59
4310 11 12 14 15 16 18 20 22無記號(無)K3 K4 K5 K6 K7 K843522512M612
5312 14 15 16 18 20 22 24無記號(無)K4 K5 K6 K7 K853663215.5M815.5
  • ※ (1)□表示鍵槽尺寸。若無記號則為一般內徑。
  • ※ 為附鍵槽型的內徑。
  • ※ d1、d2的孔徑公差為H7,對象安裝軸的尺寸公差為h7。
TypeNO.緊固扭矩(N・m)最高轉數(min-1額定扭矩(N・m)最大扭矩(N・m)慣性力矩(kg・m2重量(g)
SRG160.7220000.30.63.7×10-710
200.7180000.511.2×10-620
251.714000123.6×10-640
32412000241.0×10-571
4379000594.6×10-5170
5315600011221.3×10-4360

鍵槽尺寸

キー溝寸法

鍵槽尺寸

(4)(6)
鍵槽加工
適用軸孔徑
(d1、d2
bt鍵的公稱尺寸
b×h
標準
尺寸
容許差標準
尺寸
容許差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6
K718~257±0.0183.00~+0.27×7
K818~3083.38×7

鍵槽尺寸表

型號
SRG-25-6K3X6
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
緩衝部材質 慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
詢價 0.05~1.0066253510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 小型 / 耐熱1140003.6X10-6單側鍵槽K331.4---

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 本體材質 容許偏心(mm) 0
容許偏角(deg) 0 使用溫度範圍(℃) -50::200 容許軸向位移(±)(mm) 0

剛性聯軸器 固定螺絲型 SRG系列的型號SRG-25-6K3X6頁面。
記載關於型號SRG-25-6K3X6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SRG-16-3X5K2
SRG-16-3X6
SRG-16-3X6K2
SRG-25-6K3X6K2
SRG-25-6K3X6K3
SRG-25-6K3X8
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
緩衝部材質 慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
詢價 0.05~1.00351622.510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型0.3220003.7X10-7單側鍵槽---K221
詢價 0.05~1.00361622.510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型0.3220003.7X10-7無鍵槽------
詢價 0.05~1.00361622.510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型0.3220003.7X10-7單側鍵槽---K221
詢價 0.05~1.0066253510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1140003.6X10-6兩側鍵槽K331.4K221
詢價 0.05~1.0066253510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1140003.6X10-6兩側鍵槽K331.4K331.4
詢價 0.05~1.0068253510001~78000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1140003.6X10-6單側鍵槽K331.4---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767