(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI VONA公司所販售的產品,是根據客戶需求,嚴選成長顯著的亞洲品牌產品,請配合您的各種使用情境挑選。創立於1991年的韓國製造商,擁有韓國70%的聯軸器市場占有率,以及3,000家客戶公司的No1品牌!產品類型豐富,且備貨時間迅速。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
FF6~FF30
FF35、FF40
FF6~FF30
FF35、FF40
型號 |
---|
FF6 |
FF8 |
FF10 |
FF12 |
FF15 |
FF17 |
FF20 |
FF25 |
FF30 |
FF35 |
FF40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 軸徑 (φ) | 厚度 (mm) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 相對側的產品型號(固定側⇔支撐側) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 圓形 | 6 | 4 | 36 | 28 | FSGK-6-P5 | ||
8天~ | 圓形 | 6 | 4 | 36 | 28 | FSGK-8-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 8 | 5 | 43 | 35 | FSGK-10-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 10 | 8 | 52 | 42 | FSGK-12-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 15 | 8 | 63 | 52 | FSGK-15-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 17 | 9 | 77 | 61 | FSGK-17-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 20 | 9 | 85 | 68 | FSGK-20-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 25 | 10 | 98 | 79 | FSGK-25-P5 | ||
4天~ | 圓形 | 30 | 9 | 117 | 93 | FSGK-30-P5 | ||
8天~ | 圓形2倒角 | 35 | 19 | 154 | 120 | FSGK-35-P5 | ||
4天~ | 圓形2倒角 | 40 | 18 | 176 | 128 | FSGK-40-P5 |
Loading...
型式 | 支撐側 | 安裝方式 | 側面安裝 | 軸承種類 | 向心軸承(單) |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 支撐座材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策