(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定側圓形的支撐元件。產品材質為S45C,四氧化三鐵皮膜。SUNGIL公司是創立於1991年的韓國製造商,擁有韓國70%的聯軸器市場占有率,以及3,000家客戶公司的No1品牌!產品類型豐富,且備貨時間迅速。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
FK4~FK8
FK10~FK30
FK-30: 若採用安裝方法B,則需要變更軸環尺寸。請務必洽詢本公司。
FK35、FK40
FK4~FK8
FK10~FK30
FK35、FK40
除了FK-4、FK-5以外的所有產品,不論軸承為何種類型,規格尺寸皆相同。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 軸徑 (φ) | 厚度 (mm) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 相對側的產品型號(固定側⇔支撐側) | 保護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 圓形 | 4 | 9 | 32 | 25 | - | - | - | P0-C7 | ||
4天~ | 圓形 | 5 | 10.5 | 34 | 26 | - | - | - | P0-C7 | ||
8天~ | 圓形 | 6 | 13 | 36 | 28 | - | - | FSGF-6 | P0-C7 | ||
4天~ | 圓形 | 6 | 13 | 36 | 28 | - | - | FSGF-6 | C5 | ||
8天~ | 圓形 | 8 | 14 | 43 | 35 | 4018 | 1470 | FSGF-8 | P0-C7 | ||
8天~ | 圓形 | 8 | 14 | 43 | 35 | 4018 | 1470 | FSGF-8 | C5 | ||
10天~ | 圓形 | 10 | 17 | 52 | 42 | 6370 | 2744 | FSGF-10 | C8 | ||
4天~ | 圓形 | 10 | 17 | 52 | 42 | 6370 | 2744 | FSGF-10 | P0-C7 | ||
14天~ | 圓形 | 12 | 17 | 54 | 44 | 6860 | 3038 | FSGF-12 | C8 | ||
8天~ | 圓形 | 12 | 17 | 54 | 44 | 6860 | 3038 | FSGF-12 | C5 | ||
10天~ | 圓形 | 15 | 17 | 63 | 52 | 7350 | 3430 | FSGF-15 | C8 | ||
8天~ | 圓形 | 15 | 17 | 63 | 52 | 7350 | 3430 | FSGF-15 | P0-C7 | ||
8天~ | 圓形 | 15 | 17 | 63 | 52 | 7350 | 3430 | FSGF-15 | C5 | ||
8天~ | 圓形 | 17 | 23 | 77 | 61 | 12740 | 5782 | FSGF-17 | P0-C7 | ||
4天~ | 圓形 | 20 | 30 | 85 | 68 | 17150 | 8232 | FSGF-20 | C8 | ||
4天~ | 圓形 | 20 | 30 | 85 | 68 | 17150 | 8232 | FSGF-20 | P0-C7 | ||
8天~ | 圓形 | 20 | 30 | 85 | 68 | 17150 | 8232 | FSGF-20 | C5 | ||
4天~ | 圓形 | 25 | 30 | 98 | 79 | 19208 | 9898 | FSGF-25 | C8 | ||
4天~ | 圓形 | 25 | 30 | 98 | 79 | 19208 | 9898 | FSGF-25 | P0-C7 | ||
8天~ | 圓形 | 25 | 30 | 98 | 79 | 19208 | 9898 | FSGF-25 | C5 | ||
4天~ | 圓形 | 30 | 32 | 117 | 93 | 26754 | 13132 | FSGF-30 | P0-C7 | ||
4天~ | 圓形 | 30 | 32 | 117 | 93 | 26754 | 13132 | FSGF-30 | C5 | ||
10天~ | 圓形2倒角 | 35 | 32 | 154 | 120 | 34888 | 18032 | FSGF-35 | C8 | ||
4天~ | 圓形2倒角 | 35 | 32 | 154 | 120 | 34888 | 18032 | FSGF-35 | P0-C7 | ||
10天~ | 圓形2倒角 | 35 | 32 | 154 | 120 | 34888 | 18032 | FSGF-35 | C5 | ||
4天~ | 圓形2倒角 | 40 | 43 | 176 | 128 | 41650 | 22442 | FSGF-40 | C8 | ||
10天~ | 圓形2倒角 | 40 | 43 | 176 | 128 | 41650 | 22442 | FSGF-40 | C5 |
Loading...
型式 | 固定側 | 安裝方式 | 側面安裝 | 軸承種類 | 徑向軸承加長 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 支撐座材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策