(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

支撐元件 方型-固定側方形 BK (BSGK)型-

支撐元件 方型-固定側方形 BK (BSGK)型-

固定側方形的支撐元件。產品材質為S45C,四氧化三鐵皮膜,可在旋轉數3,000rpm以內使用。SUNGIL公司是創立於1991年的韓國製造商,擁有韓國70%的聯軸器市場占有率,以及3,000家客戶公司的No1品牌!產品類型豐富,且備貨時間迅速。

(i)請注意

  • •規格表,產品型錄中 TYPE:BSGK=訂購型號 BK

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

BK6~BK8

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BSGKタイプ- BK6~BK8外形図

BK10~BK40

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BSGKタイプ- BK10~BK40外形図

規格表

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 BSGKタイプ- 規格表
型號
BK6-P0-C7
BK8-P0-C7
BK10-C8
BK10-P0-C7
BK10-P5
BK12-C8
BK12-P0-C7
BK12-P5
BK15-C8
BK15-P0-C7
BK15-P5
BK17-C8
BK17-P0-C7
BK17-P5
BK20-C8
BK20-P0-C7
BK20-P5
BK25-C8
BK25-P0-C7
BK25-P5
BK30-C8
BK30-P5
BK35-C8
BK35-P0-C7
BK40-C8
BK40-P5
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑
(φ)
軸高度
(mm)
厚度
(mm)
寬度
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
相對側的產品型號(固定側⇔支撐側) 保護等級
4天~ 6172352--BSGF-6P0-C7
4天~ 8172352--BSGF-8P0-C7
10天~ 1022256063702744BSGF-10C8
8天~ 1022256063702744BSGF-10P0-C7
8天~ 1022256063702744BSGF-10C5
10天~ 1225256068603038BSGF-12C8
4天~ 1225256068603038BSGF-12P0-C7
4天~ 1225256068603038BSGF-12C5
10天~ 1528277073503430BSGF-15C8
4天~ 1528277073503430BSGF-15P0-C7
4天~ 1528277073503430BSGF-15C5
10天~ 17393586127405782BSGF-17C8
4天~ 17393586127405782BSGF-17P0-C7
4天~ 17393586127405782BSGF-17C5
4天~ 20343588157788232BSGF-20C8
8天~ 20343588157788232BSGF-20P0-C7
4天~ 20343588157788232BSGF-20C5
4天~ 254842106192089898BSGF-25C8
4天~ 254842106192089898BSGF-25P0-C7
8天~ 254842106192089898BSGF-25C5
10天~ 3051451282675413132BSGF-30C8
4天~ 3051451282675413132BSGF-30C5
10天~ 3552501403488818032BSGF-35C8
64天~ 3552501403488818032BSGF-35P0-C7
10天~ 4060611604165022442BSGF-40C8
4天~ 4060611604165022442BSGF-40C5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定側 形狀 方形 安裝方式 表面安裝
軸承種類 角軸承 表面處理 染黑處理 支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767