(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

支撐元件 方型-固定側方形 AK( ASGK)型-

支撐元件 方型-固定側方形 AK( ASGK)型-

MISUMI VONA公司所販售的產品,是根據客戶需求,嚴選成長顯著的亞洲品牌產品,請配合您的各種使用情境挑選。創立於1991年的韓國製造商,擁有韓國70%的聯軸器市場占有率,以及3,000家客戶公司的No1品牌!產品類型豐富,且備貨時間迅速。

(i)請注意

  • •規格表,產品型錄中 TYPE:ASGK=訂購型號 AK

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 AKタイプ- 外形図

No.=20無d3貫通孔

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 AKタイプ- 取付穴が2つの場合外形図

※安裝孔為2個

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 AKタイプ- 取付穴が4ヶ所外形図

※安裝孔為4個

產品規格

材質
表面處理四氧化三鐵皮膜

構成零件

編號零件名稱數量
(1)軸承轂1
(2)軸承1
(3)外蓋1
(4)軸環1
(5)油封2
(6)固定螺帽1
(7)附內六角止付螺栓、間隔柱1

規格表

サポートユニット・角型タイプ-固定側角形 AKタイプ- 規格表
型號
AK8-P5
AK10-C8
AK10-P0-C7
AK10-P5
AK12-C8
AK12-P0-C7
AK12-P5
AK15-C8
AK15-P5
AK20-C8
AK20-P0-C7
AK20-P5
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑
(φ)
軸高度
(mm)
厚度
(mm)
寬度
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
相對側的產品型號(固定側⇔支撐側) 保護等級
10天~ 817205240181470ASGF-8C5
10天~ 1025247063702744ASGF-10C8
10天~ 1025247063702744ASGF-10P0-C7
10天~ 1025247063702744ASGF-10C5
4天~ 1225247068603038ASGF-12C8
10天~ 1225247068603038ASGF-12P0-C7
10天~ 1225247068603038ASGF-12C5
10天~ 1530258073503430ASGF-15C8
10天~ 1530258073503430ASGF-15C5
10天~ 20304295171508232ASGF-20C8
10天~ 20304295171508232ASGF-20P0-C7
10天~ 20304295171508232ASGF-20C5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定側 形狀 方形 安裝方式 表面安裝
軸承種類 徑向軸承加長 表面處理 染黑處理 支撐座材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767