(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
單壓即可安裝的把手
【特長】
・設有抓握處
・無須使用螺絲固定
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HH-JW70-BL |
HH-JW70-IV |
HH-JW90-BL |
HH-JW90-IV |
HH-JW110-BL |
HH-JW110-IV |
HH-JW140-BL |
HH-JW140-IV |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
26天 | 70 | 38 | 黑色 | ||
26天 | 70 | 38 | 象牙白色 | ||
26天 | 90 | 44 | 黑色 | ||
26天 | 90 | 44 | 象牙白色 | ||
26天 | 110 | 50 | 黑色 | ||
26天 | 110 | 50 | 象牙白色 | ||
26天 | 140 | 64 | 黑色 | ||
26天 | 140 | 64 | 象牙白色 |
Loading...
把手種類 | 嵌入型 | 本體材質 | ABS樹脂+聚碳酸酯(PC) | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 快速安裝 | 安裝部深度(mm) | 15 | 適用厚板(min)(mm) | 0.8 |
適用厚板(max)(mm) | 2.4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策