(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP嵌入式把手 HH-JS型 螺絲安裝

LAMP嵌入式把手 HH-JS型 螺絲安裝

使用螺絲安裝的嵌入式把手
附屬品:圓頭螺絲M4×10、彈簧墊圈4

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HH-JS70-BL
HH-JS70-IV
HH-JS90-BL
HH-JS90-IV
HH-JS110-BL
HH-JS140-BL
HH-JS140-IV
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
安裝部深度
(mm)
顏色
26天 70389黑色
26天 70389象牙白色
26天 904411黑色
26天 904411象牙白色
26天 1105011黑色
26天 1406411黑色
26天 1406411象牙白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入型 本體材質 ABS樹脂+聚碳酸酯(PC) 附加功能
安裝方式 內螺牙(使用固定具)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767