(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP把手 KMH型

LAMP把手 KMH型

表面經過平滑處理,使內側部分呈圓滑設計的把手
【特長】
・把手表面採用時尚平滑飾面,使內側部分呈好握的圓滑設計
・此規格把手可從外側以螺絲固定,螺絲可用另售的蓋子隱藏
・蓋子不易脫落,因此可防竄改
・蓋子有4色可供選擇
・建議螺絲:內六角孔螺栓M5,或附十字孔盆頭小螺絲M5
【用途】
・安裝於門板的把手

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 無法使用大扁頭螺絲
  • 護蓋以1個為單位另外販售,請配合把手訂購

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KMH-100
KMH-120
KMH-150
KMHC-BL
KMHC-BU
KMHC-GR
型號數量折扣標準
出貨日
把手種類 平面安裝種類 間距
(mm)
本體材質 高度
(mm)
附加功能 安裝方式 握把粗細
(mm)
握柄截面形狀 規格 顏色
26天 [平面安裝式] 表面安裝型弓型100[鋅合金] 鋅合金(ZDC)40圓孔16方形本體緞面鍍鉻
26天 [平面安裝式] 表面安裝型弓型120[鋅合金] 鋅合金(ZDC)40圓孔16方形本體緞面鍍鉻
26天 [平面安裝式] 表面安裝型弓型150[鋅合金] 鋅合金(ZDC)40圓孔16方形本體緞面鍍鉻
26天 相關零件--------端蓋黑色
26天 相關零件--------端蓋淺藍色
26天 相關零件--------端蓋灰色

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767