(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可自由組合托架和管材的把手
【特長】
・托架有直型規格和偏置規格2種類型可供選擇
・管材備有不鏽鋼或碳纖維強化塑膠製品,每種材質各有5種不同的長度可供選擇
・裁切管材即可自由改變全長
・碳纖維強化塑膠管經過防紫外線處理,可防止紫外線引起變色
・管材可單獨販售
【用途】
・適合用於工作機械、大型門板等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MDH-BF |
MDH-BS |
MDH-PC1200 |
MDH-PC192 |
MDH-PC350 |
MDH-PC500 |
MDH-PC800 |
MDH-PS1200 |
MDH-PS192 |
MDH-PS350 |
MDH-PS500 |
MDH-PS800 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 平面安裝種類 | 間距 (mm) | 本體材質 | 高度 (mm) | 安裝方式 | 握把粗細 (mm) | 握柄截面形狀 | 規格 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | - | - | [鋅合金] 鋅合金(ZDC) | 80.5 | [內螺牙] 內螺牙 | - | - | 托架 | 消光鍍鉻 | ||
26天 | - | - | [鋅合金] 鋅合金(ZDC) | 80.5 | [內螺牙] 內螺牙 | - | - | 托架 | 消光鍍鉻 | ||
26天 | U字形 | 1200 | [CFRP] 碳纖維強化塑膠(CFRP) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 透明 | ||
26天 | U字形 | 192 | [CFRP] 碳纖維強化塑膠(CFRP) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 透明 | ||
26天 | U字形 | 350 | [CFRP] 碳纖維強化塑膠(CFRP) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 透明 | ||
26天 | U字形 | 500 | [CFRP] 碳纖維強化塑膠(CFRP) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 透明 | ||
26天 | U字形 | 800 | [CFRP] 碳纖維強化塑膠(CFRP) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 透明 | ||
26天 | U字形 | 1200 | [不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 緞面 | ||
26天 | U字形 | 192 | [不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 緞面 | ||
26天 | U字形 | 350 | [不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 緞面 | ||
26天 | U字形 | 500 | [不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 緞面 | ||
26天 | U字形 | 800 | [不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304) | - | [內螺牙] 內螺牙(使用托架) | 32 | 圓形 | 管 | 緞面 |
Loading...
把手種類 | 表面安裝型 | U字形種類 | 組合型 | 附加功能 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策