(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 承重用拉門滑輪 JC110型 無框V型

LAMP 承重用拉門滑輪 JC110型 無框V型

JC100型的無框型拉門滑輪。
【特長】
・直徑75mm以上的車輪軸承採用橡膠密封(密封防塵式),耐水性優異。
・可在室外使用。
・直徑75mm以上的車輪使用2個軸承。
・即使較重的門板也能順暢移動。
【用途】
・最適合門板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JC110-100V
JC110-150V
JC110-200V
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS車輪直徑 D
(mm)
車輪寬度
(mm)
19天 1010528
19天 1015043
19天 1020050

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 鑄鐵 有無框

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767