(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐水性優異的不鏽鋼製承重用拉門滑輪。
【特長】
・軸承採用橡膠密封(密封防塵式),耐水性優異。
・可在室外使用。
・直徑150mm以上的車輪使用2個軸承。
・即使較重的門板也能順暢移動。
・安裝方法對應焊接或螺絲固定。
【用途】
・最適合門板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JS375-90F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
車輪材質 | 不鏽鋼(SUS303) | 車框材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 車輪直徑 D(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
車輪寬度(mm) | 20 | 車框長度(mm) | 120 | 車框寬度(mm) | 30 |
容許荷重/2個(N) | 11760 | 安裝高度 H(mm) | 95 | 安裝孔距 P(mm) | 95 |
有無框 | 有 |
LAMP 不鏽鋼製承重用拉門滑輪 JS375型 附框平型的型號JS375-90F頁面。
記載關於型號JS375-90F之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策