(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 不鏽鋼製承重用拉門滑輪 JS300型 附框V型

滑輪

LAMP 不鏽鋼製承重用拉門滑輪 JS300型 附框V型

耐水性優異的不鏽鋼製承重用拉門滑輪。
【特長】
・軸承採用橡膠密封(密封防塵式),耐水性優異。
・可在室外使用。
・直徑150mm以上的車輪使用2個軸承。
・即使較重的門板也能順暢移動。
・安裝方法對應焊接或螺絲固定。
【用途】
・最適合門板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JS300-75V

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JS300-75V
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪材質 不鏽鋼(SUS303) 車框材質 不鏽鋼(SUS304) 車輪直徑 D(mm) 75
車輪寬度(mm) 20 車框長度(mm) 120 車框寬度(mm) 30
容許荷重/2個(N) 6370 安裝高度 H(mm) 87.5 安裝孔距 P(mm) 85
有無框

LAMP 不鏽鋼製承重用拉門滑輪 JS300型 附框V型的型號JS300-75V頁面。
記載關於型號JS300-75V之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767