(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製掛鉤 XL-HJT型

不鏽鋼製掛鉤 XL-HJT型

【特長】
・對HJT型施以倒角,設計感優異的掛鉤。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XL-HJT55M
XL-HJT55TT
XL-HJT70M
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
表面處理 容許荷重
(N)
26天 5515.533拋光200
26天 5515.533拋光+緞面200
26天 7018.543拋光150

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767