(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需使用工具,單壓即可安裝的面板閂扣。
【特長】
・附暫時固定功能,可維持閂扣的解鎖狀態。
・安裝多個時,只要全數維持在暫時固定狀態,就能一次開啟門板。
・無需使用工具,單壓即可安裝。
・採用阻燃材料規格UL94 V-0樹脂。
・內建彈簧為不鏽鋼(SUS304)製。
・將手柄或鑰匙向左旋轉90° 以解鎖閂扣。
・可配合用途選擇手柄型或鑰匙型等2種上鎖解鎖方式。
・手柄和鑰匙具有互換性。
・鑰匙型可防止門板意外打開。
型號 |
---|
LC-PK32-K |
LC-PK32-L-BL |
LC-PK32-L-GR |
LC-PL32-BL |
LC-PL32-GR |
LC-PL32-L-BL |
LC-PL32-L-GR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 顏色 | 適用板厚 (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 鑰匙 | 銀色 | - | 鋅合金 | 鍍鎳 | ||
26天 | 本體無閂扣 | 黑色 | 1.2、1.5、1.6 | 聚丙烯(PP) | - | ||
26天 | 本體無閂扣 | 灰色 | 1.2、1.5、1.6 | 聚丙烯(PP) | - | ||
26天 | 本體附閂扣 | 黑色 | 1.2、1.5、1.6 | 聚丙烯(PP) | - | ||
26天 | 本體附閂扣 | 灰色 | 1.2、1.5、1.6 | 聚丙烯(PP) | - | ||
26天 | 閂扣 | 黑色 | - | PBT樹脂 | - | ||
26天 | 閂扣 | 灰色 | - | PBT樹脂 | - |
Loading...
種類 | 平面閂扣 | 鑰匙 | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策