(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平裝閂扣 LC-48型

平裝閂扣 LC-48型

不鏽鋼製的閂扣把手。
【特長】
・當門板關閉時,閂扣會自動上鎖。
・從門板表面看不到安裝螺絲。
・閂扣鎖舌採用符合阻燃等級相關規格及UL94規格的阻燃材料(UL94V-0)。
・UL94規格為測試塑膠等的燃燒性相關美國規格。
・左右兼用。
・使用固定金屬零件夾住門板安裝。
・為薄型,因此無須擔心在機器內部突出。
【用途】
・可作為門板把手使用。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LC-48-3
LC-48-5
型號數量折扣標準
出貨日
適用板厚
(mm)
4天 1~1.6
4天 1~2.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平面閂扣 長度(mm) 48 鑰匙
材質 不鏽鋼(SUS304) 表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767