(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

StarQuick S8M0250

StarQuick S8M0250

StarQuick為MITSUBOSHI皮帶的軸孔完成品時規皮帶輪。
配合時規皮帶,可作為傳達機構的零件使用。

【特徵】
・不需圖面即可購買配合所使用軸徑完成附軸孔、鍵、攻牙加工的皮帶輪。
・亦可選擇表面處理或有無鉚合法蘭,可對應各種需求。

【用途】
・從工作機械、射出成形機等大型機械到影印機或印表機等OA設備
廣泛使用於多種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

皮帶輪尺寸【S8M】

標準齒型

標準皮帶輪形狀

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

產品規格

齒型齒分類使用皮帶寬度公稱
(使用皮帶寬度)
材質表面處理皮帶輪形狀
S8MSTPD齒型
(SUPER TORQUE)
0250
(25mm)
鋼材未處理A
B
染黑A
B
鍍無電解鎳A
B

規格表

皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
0250253540齒以下:50283.5
44齒以上:55
 
皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑外徑軸轂寬度軸轂徑軸孔徑d(mm)
A形狀
軸孔徑d(mm)
B形狀
對應法蘭尺寸
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚度FM
18A、B鋼材45.8444.46153212201217F-235436
1948.3847.013512221218F-235739
2050.9349.563612221219F-236040
2153.4852.104012241222F-236244
2256.0254.654112251222F-236545
2461.1259.744612281228F-237050
2563.6662.294816281628F-237252
2666.2164.845116301630F-237555
2871.3069.935516321632F-238060
3076.3975.026016351635F-238565
3281.4980.126516381638F-239070
3486.5885.217016421642F-239575
3691.6790.307516451645F-2310080
3896.7795.398020482048F-2310585
40101.86100.498520502050F-2311090
44112.05110.67209020552055F-23121101
48122.23120.8610020602060F-23131111
50127.32125.9510020602060F-23136116
60152.79151.4210020602060F-23161141

鍵槽、攻牙尺寸

適用軸孔徑
(mm)
鍵槽寬
B
公差
JS9
鍵槽高度
h
公差攻牙尺寸
T
固定螺絲
()為準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12以上17以下52.3M5M5×5
17以上22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22以上30以下8±0.0183.3+0.2
0
30以上38以下10M8M8×10(M8×8)
38以上44以下12±0.0215
44以上50以下143.8
50以上58以下164.3M10M10×12
58以上65以下184.4
  • ※ 關於附屬的固定螺絲,在尺寸一覽表(型錄第8〜9頁)中僅塗藍部分由於攻牙長度不足,因此附有( )內的固定螺絲。
  • ※ φ4〜9(軸孔徑:4〜9mm)無法進行鍵加工。

選定支援資訊

產品代碼範例


 

技術資訊、設計概念

設計步驟容許張力S8M 基準傳導容量表、容許扭矩表

關於攻牙加工

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

  1. (1)皮帶輪形狀A時,由於在齒底位置上進行攻牙加工,因此加工位置依齒數將位於90°、120°(以上)位置附近。
  2. (2)為增加攻牙長度,依齒數、軸孔尺寸設置沉孔。關於沉孔徑請確認下表。
    沉孔深度的基準,A型為齒尖、B型為自軸轂外型算起深度。
攻牙尺寸沉孔徑
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

關於法蘭

時規皮帶輪一般來說不像平面皮帶輪呈桶型(中央較高),因此皮帶將依軸的平行度或皮帶固有的特性而向單側偏移。
為了不讓皮帶自皮帶輪偏移,請在皮帶輪側面安裝法蘭。

 

水平軸時

  1. 1.軸間距離小於小皮帶輪徑的8倍時,請依圖15-A所示在小皮帶輪上安裝雙法蘭。W型除外,標準皮帶輪A型、B型及C型皆有附法蘭。
  2. 2.軸間距離為皮帶輪徑的8倍以上時,請依圖15-B所示在兩側的皮帶輪上安裝雙法蘭。

垂直軸時

由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。

圖15-A/圖15-B

法蘭的安裝

(1)鉚合方式

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。
請如下圖所示將皮帶輪放置於平盤上,並將皮帶輪本體覆蓋在法蘭面上,使用沖頭進行鉚合。
(作業時,請使用手套等護具。)

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

皮帶輪徑(mm)鉚合數
30以下4處
31~506處
51~808處
81~15010處
151以上12處
  • ※ S8M、S14M的鉚合數請設為上表中的2倍。

鉚合時的注意事項

  1. 1.若皮帶輪的法蘭嵌合部附著異物,皮帶輪與法蘭之間可能產生間隙,請注意。
  2. 2.為防止法蘭傾斜,請沿對角依序進行鉚合。

(2)螺釘固定方式

S8M、S14M型大徑皮帶輪及XH、XXH型皮帶輪的法蘭為切削法蘭,皮帶輪本體的安裝請以平頭螺絲固定。
法蘭不提供單獨販售。

型號
S1-18S8M0250AF-12T0K
S1-18S8M0250AF-12T0X
S1-18S8M0250AF-12T1K
S1-18S8M0250AF-12T1X
S1-18S8M0250AF-12T2K
S1-18S8M0250AF-12T2X
S1-18S8M0250AF-12T3K
S1-18S8M0250AF-12T3X
S1-18S8M0250AF-14T0K
S1-18S8M0250AF-14T0X
S1-18S8M0250AF-14T1K
S1-18S8M0250AF-14T1X
S1-18S8M0250AF-14T2K
S1-18S8M0250AF-14T2X
S1-18S8M0250AF-14T3K
S1-18S8M0250AF-14T3X
S1-18S8M0250AF-15T0K
S1-18S8M0250AF-15T0X
S1-18S8M0250AF-15T1K
S1-18S8M0250AF-15T1X
S1-18S8M0250AF-15T2K
S1-18S8M0250AF-15T2X
S1-18S8M0250AF-15T3K
S1-18S8M0250AF-15T3X
S1-18S8M0250AF-16T0K
S1-18S8M0250AF-16T0X
S1-18S8M0250AF-16T1K
S1-18S8M0250AF-16T1X
S1-18S8M0250AF-16T2K
S1-18S8M0250AF-16T2X
S1-18S8M0250AF-16T3K
S1-18S8M0250AF-16T3X
S1-18S8M0250AF-17T0K
S1-18S8M0250AF-17T0X
S1-18S8M0250AF-17T1K
S1-18S8M0250AF-17T1X
S1-18S8M0250AF-17T2K
S1-18S8M0250AF-17T2X
S1-18S8M0250AF-17T3K
S1-18S8M0250AF-17T3X
S1-18S8M0250AF-18T0K
S1-18S8M0250AF-18T0X
S1-18S8M0250AF-18T1K
S1-18S8M0250AF-18T1X
S1-18S8M0250AF-18T2K
S1-18S8M0250AF-18T2X
S1-18S8M0250AF-18T3K
S1-18S8M0250AF-18T3X
S1-18S8M0250AF-19T0K
S1-18S8M0250AF-19T0X
S1-18S8M0250AF-19T1K
S1-18S8M0250AF-19T1X
S1-18S8M0250AF-19T2K
S1-18S8M0250AF-19T2X
S1-18S8M0250AF-19T3K
S1-18S8M0250AF-19T3X
S1-18S8M0250AF-20T0K
S1-18S8M0250AF-20T0X
S1-18S8M0250AF-20T1K
S1-18S8M0250AF-20T1X
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
皮帶輪形狀 表面處理 最外径
(mm)
鍵槽加工 軸孔徑 H7
(mm)
法蘭 附屬固定螺絲 攻牙孔加工
13天~ 18A-12法蘭鉚合
13天~ 18A-12法蘭鉚合
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×51處
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×51處
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 90度
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 90度
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 120度
13天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 120度
13天~ 18A-14法蘭鉚合
13天~ 18A-14法蘭鉚合
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-15法蘭鉚合
13天~ 18A-15法蘭鉚合
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-16法蘭鉚合
13天~ 18A-16法蘭鉚合
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-17法蘭鉚合
13天~ 18A-17法蘭鉚合
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×51處
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 90度
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 120度
13天~ 18A-18法蘭鉚合
13天~ 18A-18法蘭鉚合
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×61處
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×61處
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 90度
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 90度
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 120度
13天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 120度
13天~ 18A-19法蘭鉚合
13天~ 18A-19法蘭鉚合
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×61處
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×61處
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 90度
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 90度
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 120度
13天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 120度
13天~ 18A-20法蘭鉚合
13天~ 18A-20法蘭鉚合
13天~ 18A-20法蘭鉚合M6×61處
13天~ 18A-20法蘭鉚合M6×61處

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 S8M 使用皮帶寬度(mm) 25
材質 鋼材 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767