(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

StarQuick S8M0150

StarQuick S8M0150

StarQuick為MITSUBOSHI皮帶的軸孔完成品時規皮帶輪。
配合時規皮帶,可作為傳達機構的零件使用。

【特長】
・不需圖面即可購買配合所使用軸徑完成附軸孔、鍵、攻牙加工的皮帶輪。
・亦可選擇表面處理或有無鉚合法蘭,可對應各種需求。

【用途】
・從工作機械、射出成形機等大型機械到影印機或印表機等OA設備,廣泛使用於多種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

StarQuick S8M0150產品規格

齒型齒分類使用皮帶寬度公稱
(使用皮帶寬度)
材質表面處理皮帶輪形狀
S8MSTPD齒型
(SUPER TORQUE)
0150
(15mm)
鋼材未處理A
B
染黑A
B
鍍無電解鎳A
B

產品代碼範例


 

皮帶輪尺寸【S8M】

標準齒型

標準皮帶輪形狀

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
0150152440齒以下:39173.5
44齒以上:44
 
皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑外徑軸轂寬度軸轂徑軸孔徑d(mm)
A形狀
軸孔徑d(mm)
B形狀
對應法蘭尺寸
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚度FM
18A、B鋼材45.8444.46153212201217F-235436
1948.3847.013512221218F-235739
2050.9349.563612221219F-236040
2153.4852.104012241222F-236244
2256.0254.654112251222F-236545
2461.1259.744612281228F-237050
2563.6662.294816281628F-237252
2666.2164.845116301630F-237555
2871.3069.935516321632F-238060
3076.3975.026016351635F-238565
3281.4980.126516381638F-239070
3486.5885.217016421642F-239575
3691.6790.307516451645F-2310080
3896.7795.398020482048F-2310585
40101.86100.498520502050F-2311090
44112.05110.67209020552055F-23121101
48122.23120.8610020602060F-23131111
50127.32125.9510020602060F-23136116
60152.79151.4210020602060F-23161141

鍵槽、攻牙尺寸

適用軸孔徑
(mm)
鍵槽寬
B
公差
JS9
鍵槽高度
h
公差攻牙尺寸
T
固定螺絲
()為準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12以上17以下52.3M5M5×5
17以上22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22以上30以下8±0.0183.3+0.2
0
30以上38以下10M8M8×10(M8×8)
38以上44以下12±0.0215
44以上50以下143.8
50以上58以下164.3M10M10×12
58以上65以下184.4
  • ※ 關於附屬的固定螺絲,在尺寸一覽表(型錄第8頁)中僅塗藍部分由於攻牙長度不足,因此附有( )內的固定螺絲。
  • ※ φ4〜9(軸孔徑:4〜9mm)無法進行鍵加工。

【設計資訊】

設計步驟容許張力S8M 基準傳導容量表、容許扭矩表

關於攻牙加工

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

  1. (1)皮帶輪形狀A時,由於在齒底位置上進行攻牙加工,因此加工位置依齒數將位於90°、120°(以上)位置附近。
  2. (2)為增加攻牙長度,依齒數、軸孔尺寸設置沉孔。關於沉孔徑請確認下表。
    沉孔深度的基準,A型為齒尖、B型為自軸轂外型算起深度。
攻牙尺寸沉孔徑
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

關於法蘭

時規皮帶輪一般來說不像平面皮帶輪呈桶型(中央較高),因此皮帶將依軸的平行度或皮帶固有的特性而向單側偏移。
為了不讓皮帶自皮帶輪偏移,請在皮帶輪側面安裝法蘭。

 

水平軸時

  1. 1.軸間距離小於小皮帶輪徑的8倍時,請依圖15-A所示在小皮帶輪上安裝雙法蘭。W型除外,標準皮帶輪A型、B型及C型皆有附法蘭。
  2. 2.軸間距離為皮帶輪徑的8倍以上時,請依圖15-B所示在兩側的皮帶輪上安裝雙法蘭。

垂直軸時

由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。

圖15-A/圖15-B

法蘭的安裝

(1)鉚合方式

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。
請如下圖所示將皮帶輪放置於平盤上,並將皮帶輪本體覆蓋在法蘭面上,使用沖頭進行鉚合。
(作業時,請使用手套等護具。)

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

皮帶輪徑(mm)鉚合數
30以下4處
31~506處
51~808處
81~15010處
151以上12處
  • ※ S8M、S14M的鉚合數請設為上表中的2倍。

鉚合時的注意事項

  1. 1.若皮帶輪的法蘭嵌合部附著異物,皮帶輪與法蘭之間可能產生間隙,請注意。
  2. 2.為防止法蘭傾斜,請沿對角依序進行鉚合。

(2)螺釘固定方式

S8M、S14M型大徑皮帶輪及XH、XXH型皮帶輪的法蘭為切削法蘭,皮帶輪本體的安裝請以平頭螺絲固定。
法蘭不提供單獨販售。

型號
S1-18S8M0150AF-12T0K
S1-18S8M0150AF-12T0X
S1-18S8M0150AF-12T1K
S1-18S8M0150AF-12T1X
S1-18S8M0150AF-12T2K
S1-18S8M0150AF-12T2X
S1-18S8M0150AF-12T3K
S1-18S8M0150AF-12T3X
S1-18S8M0150AF-14T0K
S1-18S8M0150AF-14T0X
S1-18S8M0150AF-14T1K
S1-18S8M0150AF-14T1X
S1-18S8M0150AF-14T2K
S1-18S8M0150AF-14T2X
S1-18S8M0150AF-14T3K
S1-18S8M0150AF-14T3X
S1-18S8M0150AF-15T0K
S1-18S8M0150AF-15T0X
S1-18S8M0150AF-15T1K
S1-18S8M0150AF-15T1X
S1-18S8M0150AF-15T2K
S1-18S8M0150AF-15T2X
S1-18S8M0150AF-15T3K
S1-18S8M0150AF-15T3X
S1-18S8M0150AF-16T0K
S1-18S8M0150AF-16T0X
S1-18S8M0150AF-16T1K
S1-18S8M0150AF-16T1X
S1-18S8M0150AF-16T2K
S1-18S8M0150AF-16T2X
S1-18S8M0150AF-16T3K
S1-18S8M0150AF-16T3X
S1-18S8M0150AF-17T0K
S1-18S8M0150AF-17T0X
S1-18S8M0150AF-17T1K
S1-18S8M0150AF-17T1X
S1-18S8M0150AF-17T2K
S1-18S8M0150AF-17T2X
S1-18S8M0150AF-17T3K
S1-18S8M0150AF-17T3X
S1-18S8M0150AF-18T0K
S1-18S8M0150AF-18T0X
S1-18S8M0150AF-18T1K
S1-18S8M0150AF-18T1X
S1-18S8M0150AF-18T2K
S1-18S8M0150AF-18T2X
S1-18S8M0150AF-18T3K
S1-18S8M0150AF-18T3X
S1-18S8M0150AF-19T0K
S1-18S8M0150AF-19T0X
S1-18S8M0150AF-19T1K
S1-18S8M0150AF-19T1X
S1-18S8M0150AF-19T2K
S1-18S8M0150AF-19T2X
S1-18S8M0150AF-19T3K
S1-18S8M0150AF-19T3X
S1-18S8M0150AF-20T0K
S1-18S8M0150AF-20T0X
S1-18S8M0150AF-20T1K
S1-18S8M0150AF-20T1X
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
皮帶輪形狀 表面處理 最外径
(mm)
鍵槽加工 軸孔徑 H7
(mm)
法蘭 附屬固定螺絲 攻牙孔加工
12天~ 18A-12法蘭鉚合
12天~ 18A-12法蘭鉚合
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×51處
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×51處
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 90度
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 90度
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 120度
12天~ 18A-12法蘭鉚合M4×52處 120度
12天~ 18A-14法蘭鉚合
12天~ 18A-14法蘭鉚合
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-14法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-15法蘭鉚合
12天~ 18A-15法蘭鉚合
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-15法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-16法蘭鉚合
12天~ 18A-16法蘭鉚合
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-16法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-17法蘭鉚合
12天~ 18A-17法蘭鉚合
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×51處
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 90度
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-17法蘭鉚合M5×52處 120度
12天~ 18A-18法蘭鉚合
12天~ 18A-18法蘭鉚合
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×61處
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×61處
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 90度
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 90度
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 120度
12天~ 18A-18法蘭鉚合M6×62處 120度
12天~ 18A-19法蘭鉚合
12天~ 18A-19法蘭鉚合
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×61處
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×61處
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 90度
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 90度
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 120度
12天~ 18A-19法蘭鉚合M6×62處 120度
12天~ 18A-20法蘭鉚合
12天~ 18A-20法蘭鉚合
12天~ 18A-20法蘭鉚合M6×61處
12天~ 18A-20法蘭鉚合M6×61處

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 S8M 使用皮帶寬度(mm) 15
材質 鋼材 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767