(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

StarQuick S5M0250

StarQuick S5M0250

輕鬆省事,即可使用的時規皮帶輪。
【特長】
・軸孔、鍵、攻牙已加工。
・可詳細選擇軸孔、鍵、攻牙、表面處理等,因此可對應各種場合。
【用途】
・從工作機械、射出成形機等大型機械到影印機或印表機等OA設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

StarQuick S5M0250產品規格

齒型齒分類使用皮帶寬度公稱
(使用皮帶寬度)
材質表面處理皮帶輪形狀
S5MSTPD齒型
(SUPER TORQUE)
0250
(25mm)
鋼材未處理A
B
染黑A
B
鍍無電解鎳A
B

產品代碼範例


 

皮帶輪尺寸【S5M】

標準齒型

標準皮帶輪形狀

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
0250253244272.5
 
皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑外徑軸轂寬度軸轂徑軸孔徑d(mm)
A形狀
軸孔徑d(mm)
B形狀
對應法蘭尺寸
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚度FM
14A、B鋼材22.2821.32--78--F-102616
1523.8722.9112157877F-102818
1625.4624.50177979F-103120
1828.6527.691971179F-103322
2031.8330.871971279F-103522
2235.0134.0525715712F-104028
2438.2037.2429717715F-104432
2539.7938.8329717715F-104432
2641.3840.4231818817F-104734
2844.5643.6033820817F-104836
3047.7546.793310221017F-165136
3250.9349.973810251020F-165441
3657.3056.343810281020F-166141
4063.6662.704710321028F-166950
4470.0369.075012381230F-167453
4876.3975.436012421238F-168363
5079.5878.626312451240F-168666
6095.4994.537512501250F-169978

鍵槽、攻牙尺寸

適用軸孔徑
(mm)
鍵槽寬
B
公差
JS9
鍵槽高度
h
公差攻牙尺寸
T
固定螺絲
()為準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12以上17以下52.3M5M5×5
17以上22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22以上30以下8±0.0183.3+0.2
0
30以上38以下10M8M8×10(M8×8)
38以上44以下12±0.0215
44以上50以下143.8
50以上58以下164.3M10M10×12
58以上65以下184.4
  • ※ 關於附屬的固定螺絲,在尺寸一覽表(型錄第7頁)中僅塗藍部分由於攻牙長度不足,因此附有( )內的固定螺絲。
  • ※ φ4〜9(軸孔徑:4〜9mm)無法進行鍵加工。

【設計資訊】

設計步驟S5M 容許張力表S5M 基準傳導容量表、容許扭矩表

關於攻牙加工

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀A

皮帶輪形狀B

皮帶輪形狀B

  1. (1)皮帶輪形狀A時,由於在齒底位置上進行攻牙加工,因此加工位置依齒數將位於90°、120°(以上)位置附近。
  2. (2)為增加攻牙長度,依齒數、軸孔尺寸設置沉孔。關於沉孔徑請確認下表。
    沉孔深度的基準,A型為齒尖、B型為自軸轂外型算起深度。
攻牙尺寸沉孔徑
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

關於法蘭

時規皮帶輪一般來說不像平面皮帶輪呈桶型(中央較高),因此皮帶將依軸的平行度或皮帶固有的特性而向單側偏移。
為了不讓皮帶自皮帶輪偏移,請在皮帶輪側面安裝法蘭。

 

水平軸時

  1. 1.軸間距離小於小皮帶輪徑的8倍時,請依圖15-A所示在小皮帶輪上安裝雙法蘭。W型除外,標準皮帶輪A型、B型及C型皆有附法蘭。
  2. 2.軸間距離為皮帶輪徑的8倍以上時,請依圖15-B所示在兩側的皮帶輪上安裝雙法蘭。

垂直軸時

由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。

圖15-A/圖15-B

法蘭的安裝

(1)鉚合方式

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。
請如下圖所示將皮帶輪放置於平盤上,並將皮帶輪本體覆蓋在法蘭面上,使用沖頭進行鉚合。
(作業時,請使用手套等護具。)

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

皮帶輪徑(mm)鉚合數
30以下4處
31~506處
51~808處
81~15010處
151以上12處
  • ※ S8M、S14M的鉚合數請設為上表中的2倍。

鉚合時的注意事項

  1. 1.若皮帶輪的法蘭嵌合部附著異物,皮帶輪與法蘭之間可能產生間隙,請注意。
  2. 2.為防止法蘭傾斜,請沿對角依序進行鉚合。

(2)螺釘固定方式

S8M、S14M型大徑皮帶輪及XH、XXH型皮帶輪的法蘭為切削法蘭,皮帶輪本體的安裝請以平頭螺絲固定。
法蘭不提供單獨販售。

型號
S1-14S5M0250AF-07T0X
S1-14S5M0250AF-07T1X
S1-14S5M0250AF-07T2X
S1-14S5M0250AF-07T3X
S1-14S5M0250AF-08T0X
S1-14S5M0250AF-08T1X
S1-14S5M0250AF-08T2X
S1-14S5M0250AF-08T3X
S1-14S5M0250AX-07T0X
S1-14S5M0250AX-07T1X
S1-14S5M0250AX-07T2X
S1-14S5M0250AX-07T3X
S1-14S5M0250AX-08T0X
S1-14S5M0250AX-08T1X
S1-14S5M0250AX-08T2X
S1-14S5M0250AX-08T3X
S1-15S5M0250AF-07T0X
S1-15S5M0250AF-07T1X
S1-15S5M0250AF-07T2X
S1-15S5M0250AF-07T3X
S1-15S5M0250AF-08T0X
S1-15S5M0250AF-08T1X
S1-15S5M0250AF-08T2X
S1-15S5M0250AF-08T3X
S1-15S5M0250AX-07T0X
S1-15S5M0250AX-07T1X
S1-15S5M0250AX-07T2X
S1-15S5M0250AX-07T3X
S1-15S5M0250AX-08T0X
S1-15S5M0250AX-08T1X
S1-15S5M0250AX-08T2X
S1-15S5M0250AX-08T3X
S1-15S5M0250BF-07T0X
S1-15S5M0250BF-07T1X
S1-15S5M0250BF-07T2X
S1-15S5M0250BF-07T3X
S1-15S5M0250BX-07T0X
S1-15S5M0250BX-07T1X
S1-15S5M0250BX-07T2X
S1-15S5M0250BX-07T3X
S1-16S5M0250AF-07T0X
S1-16S5M0250AF-07T1X
S1-16S5M0250AF-07T2X
S1-16S5M0250AF-07T3X
S1-16S5M0250AF-08T0X
S1-16S5M0250AF-08T1X
S1-16S5M0250AF-08T2X
S1-16S5M0250AF-08T3X
S1-16S5M0250AF-09T0X
S1-16S5M0250AF-09T1X
S1-16S5M0250AF-09T2X
S1-16S5M0250AF-09T3X
S1-16S5M0250AX-07T0X
S1-16S5M0250AX-07T1X
S1-16S5M0250AX-07T2X
S1-16S5M0250AX-07T3X
S1-16S5M0250AX-08T0X
S1-16S5M0250AX-08T1X
S1-16S5M0250AX-08T2X
S1-16S5M0250AX-08T3X
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
皮帶輪形狀 表面處理 最外径
(mm)
鍵槽加工 軸孔徑 H7
(mm)
法蘭 附屬固定螺絲 攻牙孔加工
8天~ 14A-7法蘭鉚合
8天~ 14A-7法蘭鉚合M4×41處
8天~ 14A-7法蘭鉚合M4×42處 90度
8天~ 14A-7法蘭鉚合M4×42處 120度
8天~ 14A-8法蘭鉚合
8天~ 14A-8法蘭鉚合M4×41處
8天~ 14A-8法蘭鉚合M4×42處 90度
8天~ 14A-8法蘭鉚合M4×42處 120度
8天~ 14A21.327無鉚合 附件
8天~ 14A21.327無鉚合 附件M4×41處
8天~ 14A21.327無鉚合 附件M4×42處 90度
8天~ 14A21.327無鉚合 附件M4×42處 120度
8天~ 14A21.328無鉚合 附件
8天~ 14A21.328無鉚合 附件M4×41處
8天~ 14A21.328無鉚合 附件M4×42處 90度
8天~ 14A21.328無鉚合 附件M4×42處 120度
8天~ 15A-7法蘭鉚合
8天~ 15A-7法蘭鉚合M4×51處
8天~ 15A-7法蘭鉚合M4×52處 90度
8天~ 15A-7法蘭鉚合M4×52處 120度
8天~ 15A-8法蘭鉚合
8天~ 15A-8法蘭鉚合M4×51處
8天~ 15A-8法蘭鉚合M4×52處 90度
8天~ 15A-8法蘭鉚合M4×52處 120度
8天~ 15A22.917無鉚合 附件
8天~ 15A22.917無鉚合 附件M4×51處
8天~ 15A22.917無鉚合 附件M4×52處 90度
8天~ 15A22.917無鉚合 附件M4×52處 120度
8天~ 15A22.918無鉚合 附件
8天~ 15A22.918無鉚合 附件M4×51處
8天~ 15A22.918無鉚合 附件M4×52處 90度
8天~ 15A22.918無鉚合 附件M4×52處 120度
8天~ 15B-7法蘭鉚合
8天~ 15B-7法蘭鉚合M4×41處
8天~ 15B-7法蘭鉚合M4×42處 90度
8天~ 15B-7法蘭鉚合M4×42處 120度
8天~ 15B22.917無鉚合 附件
8天~ 15B22.917無鉚合 附件M4×41處
8天~ 15B22.917無鉚合 附件M4×42處 90度
8天~ 15B22.917無鉚合 附件M4×42處 120度
8天~ 16A-7法蘭鉚合
8天~ 16A-7法蘭鉚合M4×51處
8天~ 16A-7法蘭鉚合M4×52處 90度
8天~ 16A-7法蘭鉚合M4×52處 120度
8天~ 16A-8法蘭鉚合
8天~ 16A-8法蘭鉚合M4×51處
8天~ 16A-8法蘭鉚合M4×52處 90度
8天~ 16A-8法蘭鉚合M4×52處 120度
8天~ 16A-9法蘭鉚合
8天~ 16A-9法蘭鉚合M4×51處
8天~ 16A-9法蘭鉚合M4×52處 90度
8天~ 16A-9法蘭鉚合M4×52處 120度
8天~ 16A24.57無鉚合 附件
8天~ 16A24.57無鉚合 附件M4×51處
8天~ 16A24.57無鉚合 附件M4×52處 90度
8天~ 16A24.57無鉚合 附件M4×52處 120度
8天~ 16A24.58無鉚合 附件
8天~ 16A24.58無鉚合 附件M4×51處
8天~ 16A24.58無鉚合 附件M4×52處 90度
8天~ 16A24.58無鉚合 附件M4×52處 120度

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 S5M 使用皮帶寬度(mm) 25
材質 鋼材 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767