(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
StarQuick為MITSUBOSHI皮帶的軸孔完成品時規皮帶輪。
配合時規皮帶,可作為傳達機構的零件使用。
【特長】
・不需圖面即可購買配合所使用軸徑完成附軸孔、鍵、攻牙加工的皮帶輪。
・亦可選擇表面處理或有無鉚合法蘭,可對應各種需求。
【用途】
・從工作機械、射出成形機等大型機械到影印機或印表機等OA設備,廣泛使用於多種裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
齒型 | 齒分類 | 使用皮帶寬度公稱 (使用皮帶寬度) | 材質 | 表面處理 | 皮帶輪形狀 |
S5M | STPD齒型 (SUPER TORQUE) | 0100 (10mm) | 高強度鋁合金 (A2017) | 未處理 | A |
B | |||||
白色陽極處理 | A | ||||
B |
皮帶輪形狀A
皮帶輪形狀B
公稱寬度 | 使用皮帶寬度 (mm) | 皮帶輪寬度 LA(mm) | 全寬 LB(mm) | 齒寬 W(mm) | 法蘭段寬度 H(mm) |
0100 | 10 | 16 | 28 | 11 | 2.5 |
皮帶輪齒數 | 皮帶輪形狀 | 材質 | 間距徑 | 外徑 | 軸轂寬度 | 軸轂徑 | 軸孔徑d(mm) A形狀 | 軸孔徑d(mm) B形狀 | 對應法蘭尺寸 | ||||
PD(mm) | OD(mm) | K(mm) | D(mm) | min | max | min | max | 厚度 | F | M | |||
14 | A、B | 高強度鋁合金 | 22.28 | 21.32 | - | - | 7 | 8 | - | - | F-10 | 26 | 16 |
15 | 23.87 | 22.91 | 12 | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | F-10 | 28 | 18 | ||
16 | 25.46 | 24.50 | 17 | 7 | 9 | 7 | 9 | F-10 | 31 | 20 | |||
18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 7 | 11 | 7 | 9 | F-10 | 33 | 22 | |||
20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 7 | 12 | 7 | 9 | F-10 | 35 | 22 | |||
22 | 35.01 | 34.05 | 25 | 7 | 15 | 7 | 12 | F-10 | 40 | 28 | |||
24 | 38.20 | 37.24 | 29 | 7 | 17 | 7 | 15 | F-10 | 44 | 32 | |||
25 | 39.79 | 38.83 | 29 | 7 | 17 | 7 | 15 | F-10 | 44 | 32 | |||
26 | 41.38 | 40.42 | 31 | 8 | 18 | 8 | 17 | F-10 | 47 | 34 | |||
28 | 44.56 | 43.60 | 33 | 8 | 20 | 8 | 17 | F-10 | 48 | 36 | |||
30 | 47.75 | 46.79 | 33 | 10 | 22 | 10 | 17 | F-15 | 51 | 36 | |||
32 | 50.93 | 49.97 | 38 | 10 | 25 | 10 | 20 | F-15 | 54 | 41 | |||
36 | 57.30 | 56.34 | 38 | 10 | 28 | 10 | 20 | F-15 | 61 | 41 | |||
40 | 63.66 | 62.70 | 47 | 10 | 32 | 10 | 28 | F-15 | 69 | 50 | |||
44 | 70.03 | 69.07 | 50 | 12 | 38 | 12 | 30 | F-15 | 74 | 53 | |||
48 | 76.39 | 75.43 | 60 | 12 | 42 | 12 | 38 | F-15 | 83 | 63 | |||
50 | 79.58 | 78.62 | 63 | 12 | 45 | 12 | 40 | F-15 | 86 | 66 | |||
60 | 95.49 | 94.53 | 75 | 12 | 50 | 12 | 50 | F-15 | 99 | 78 |
適用軸孔徑 (mm) | 鍵槽寬 B | 公差 JS9 | 鍵槽高度 h | 公差 | 攻牙尺寸 T | 固定螺絲 ()為準標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4以上6.35以下※ | - | - | - | - | M3 | M3×4 |
7以上9以下※ | - | - | - | - | M4 | M4×5(M4×4) |
10以上12以下 | 4 | ±0.015 | 1.8 | +0.1 0 | M4 | M4×5(M4×4) |
12以上17以下 | 5 | 2.3 | M5 | M5×5 | ||
17以上22以下 | 6 | 2.8 | M6 | M6×8(M6×6) | ||
22以上30以下 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 0 | ||
30以上38以下 | 10 | M8 | M8×10(M8×8) | |||
38以上44以下 | 12 | ±0.0215 | ||||
44以上50以下 | 14 | 3.8 | ||||
50以上58以下 | 16 | 4.3 | M10 | M10×12 | ||
58以上65以下 | 18 | 4.4 |
皮帶輪形狀A
皮帶輪形狀B
攻牙尺寸 | 沉孔徑 |
---|---|
M4 | φ5 |
M5 | φ6 |
M6 | φ7 |
M8 | φ9 |
M10 | φ11 |
時規皮帶輪一般來說不像平面皮帶輪呈桶型(中央較高),因此皮帶將依軸的平行度或皮帶固有的特性而向單側偏移。
為了不讓皮帶自皮帶輪偏移,請在皮帶輪側面安裝法蘭。
由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。
請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。
請如下圖所示將皮帶輪放置於平盤上,並將皮帶輪本體覆蓋在法蘭面上,使用沖頭進行鉚合。
(作業時,請使用手套等護具。)
於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。
皮帶輪徑(mm) | 鉚合數 |
---|---|
30以下 | 4處 |
31~50 | 6處 |
51~80 | 8處 |
81~150 | 10處 |
151以上 | 12處 |
S8M、S14M型大徑皮帶輪及XH、XXH型皮帶輪的法蘭為切削法蘭,皮帶輪本體的安裝請以平頭螺絲固定。
法蘭不提供單獨販售。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 皮帶輪形狀 | 表面處理 | 最外径 (mm) | 鍵槽加工 | 軸孔徑 H7 (mm) | 法蘭 | 附屬固定螺絲 | 攻牙孔加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 1處 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 90度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 120度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 1處 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 90度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 120度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 1處 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 90度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 120度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 1處 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 90度 | ||
12天~ | 14 | A | 無 | 21.32 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | A | 無 | 22.91 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 1處 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×4 | 2處 120度 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 1處 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 90度 | ||
8天~ | 15 | B | 無 | 22.91 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×4 | 2處 120度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 7 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 8 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 9 | 法蘭鉚合 | - | 無 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 9 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 9 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | - | 無 | 9 | 法蘭鉚合 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 7 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 120度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | - | 無 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 1處 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 90度 | ||
8天~ | 16 | A | 無 | 24.5 | 無 | 8 | 無鉚合 附件 | M4×5 | 2處 120度 |
Loading...
型式 | 時規皮帶輪 | 皮帶形 | S5M | 使用皮帶寬度(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
皮帶輪/惰輪 | 皮帶輪(無軸承) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策