(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 視窗埠 Kovar玻璃

ICF規格 視窗埠 Kovar玻璃

為目視真空室內部的產品。
【特色】
・也可藉由AR塗層來提高特定波長的穿透性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ビューポート コバールガラス:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AHTV
ICF34VPK視窗:Kovar®玻璃
法蘭:SUS 304
【耐熱溫度】 350℃
ICF 343412116
ICF70VPKICF 707012.72.538
ICF114VPKICF 11411417.4363
ICF152VPKICF 15215219.9489
ICF203VPKICF 20320322.36.5136
ICF253VPKICF 25325324.66.5136

產品特色說明

擁有豐富的產品,目視真空室內部的Kovar玻璃型、作為光學用途的單晶藍寶石、熔融石英、合成石英、氟化鎂以及為遮蔽X光用的鉛玻璃等系列產品。

ICF規格 ビューポート コバールガラス:関連画像

Kovar玻璃透射率與穿透光波長(nm)圖

型號
ICF34VPK
ICF70VPK
ICF114VPK
ICF152VPK
ICF203VPK
ICF253VPK
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
7天~ ICF34
4天~ ICF70
7天~ ICF114
7天~ ICF152
7天~ ICF203
7天~ ICF253

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 觀察孔
法蘭種類 固定法蘭 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767