(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 儀表端口

ICF規格 儀表端口

通用性高,備有φ15(直徑15)、φ18(直徑18)用。
【特色】
・備有ICF34~ICF70的標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ゲージポート:関連画像

商品規格

  • 本體材質:SUS304
  • O型環材質:Viton®

規格表

型號規格尺寸連接徑AEL
ICF34GP15ICF34φ15341668
ICF34GP18ICF34φ18341968
ICF70GP15ICF70φ15701660
ICF70GP18ICF70φ18701960
型號
ICF34GP15
ICF34GP18
ICF70GP15
ICF70GP18
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 長度 L
(mm)
10天~ ICF341568
10天~ ICF341868
10天~ ICF701560
7天~ ICF701860

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 儀表端口
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767