(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ICF規格 Swagelok連接器

ICF規格 Swagelok連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的ICF34、70標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 Swagelokアダプタ:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸管外徑
(inch)
AL
ICF34SW1/16接頭:SUS 316
法蘭:SUS 304
ICF 341/163433
ICF70SW1/16ICF 701/167033.5
ICF34SW1/8ICF 341/83437.6
ICF70SW1/8ICF 701/87038.1
ICF34SW1/4ICF 341/43440.6
ICF70SW1/4ICF 701/47040.6
ICF34SW3/8ICF 343/83445.2
ICF70SW3/8ICF 703/87045.2
ICF34SW1/2ICF 341/23454.3
ICF70SW1/2ICF 701/27054.3
型號
ICF34SW1/2
ICF34SW1/4
ICF34SW1/8
ICF34SW3/8
ICF70SW1/2
ICF70SW1/4
ICF70SW3/8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)
3天~ ICF3454.31/2
3天~ ICF3440.61/4
3天~ ICF34-1/8
8天~ ICF3445.23/8
3天~ ICF7054.31/2
3天~ ICF7040.61/4
8天~ ICF7045.23/8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 Swagelok
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304