(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 管連接器

ICF規格 管連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的ICF34~70標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 チューブアダプタ:関連画像

商品規格

  • 材質:SUS304

規格表

型號規格尺寸管外徑(inch)ACDL
ICF34TA1/4ICF341/4346.354.3550
ICF34TA3/8ICF343/8349.527.5250
ICF34TA1/2ICF341/23412.710.2250
ICF70TA1/4ICF701/4706.354.3550
ICF70TA3/8ICF703/8709.527.5250
ICF70TA1/2ICF701/27012.710.2250
型號
ICF34TA1/4
ICF34TA3/8
ICF70TA1/4
ICF70TA3/8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑 D
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)
4天~ ICF346.354.351/4
10天~ ICF349.527.523/8
4天~ ICF706.354.351/4
10天~ ICF709.527.523/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 軟管安裝
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304 長度 L(mm) 50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767