(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 T型

ICF規格 T型

用於真空計安裝口、排氣連接口等。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
・三方向中有一方向法蘭尺寸不同的轉換T型標準規格品
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ティー:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸ACDL
ICF34TESUS304
[管內處理]拋光 #400
ICF343419.115.737.5
ICF70TEICF7070383554.2
ICF114TEICF11411463.560.293
ICF152TEICF152152101.697.6109.5
ICF203TEICF203203153147139.7
ICF253TEICF253253203197203
型號
ICF34TE
ICF70TE
ICF114TE
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑 D
(mm)
7天~ ICF3419.115.7
5天~ ICF703835
10天~ ICF11463.560.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 ICF規格 接頭種類 T型
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767