(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 90°彎管 (型號表)

ICF規格 90°彎管

用於變更配管部位的角度等。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ICF 90度彎管尺寸

ICF規格 90°エルボ:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質規格尺寸ACDL型號
SUS 304
【管內處理】拋光 #400
ICF 343419.115.747.7ICF34EL
ICF 7070383554.2ICF70EL
ICF 11411463.560.293ICF114EL
ICF 152152101.695.6144ICF152EL
ICF 253253203197203ICF253EL
  • ※ ICF 253的形狀為直角型。
型號
ICF34EL
ICF70EL
ICF152EL
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑 D
(mm)
7天~ ICF3419.115.7
5天~ ICF703835
10天~ ICF152101.695.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 ICF規格 接頭種類 L型
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767