(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 規格轉換接頭 NW/KF-ICF

ICF規格 規格轉換接頭 NW/KF-ICF

NW/KF、ICF規格的轉換接頭。
【特色】
・備有各種規格轉換器的標準規格品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質ICFNWCDL
ICF34/NW16NISUS 304
【管內處理】拋光 #400
3416171333
ICF34/NW25NI3425171333
ICF70/NW16NI701621.717.536
ICF70/NW25NI702527.22336
ICF70/NW40NI704044.540.550
ICF114/NW25NI11425292350
ICF114/NW40NI1144044.540.550
ICF114/NW50NI1145060.554.950
ICF152/NW25NI15225292350
ICF152/NW40NI1524044.540.550
ICF152/NW50NI1525060.554.950
ICF203/NW25NI20325292350
ICF203/NW40NI2034044.540.550
ICF203/NW50NI2035060.554.950
  • ※ 皆為一體成形加工品。
型號
ICF34/NW16NI
ICF34/NW25NI
ICF70/NW16NI
ICF70/NW25NI
ICF70/NW40NI
ICF114/NW25NI
ICF114/NW40NI
ICF114/NW50NI
ICF152/NW25NI
ICF152/NW40NI
ICF152/NW50NI
ICF203/NW40NI
ICF203/NW50NI
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 管外徑 內徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ ICF34NW(KF)16171333
5天~ ICF34NW(KF)25171333
7天~ ICF70NW(KF)1621.717.536
4天~ ICF70NW(KF)2527.22336
4天~ ICF70NW(KF)4044.540.550
5天~ ICF114NW(KF)25292350
7天~ ICF114NW(KF)4044.540.550
7天~ ICF114NW(KF)5060.554.950
7天~ ICF152NW(KF)25292350
7天~ ICF152NW(KF)4044.540.550
7天~ ICF152NW(KF)5060.554.950
10天~ ICF203NW(KF)4044.540.550
7天~ ICF203NW(KF)5060.554.950

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 NW/KF法蘭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767