(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 接頭

ICF規格 接頭

用於調整配管部位長度等。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ニップル:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸ACDL
ICF34NISUS 304

【管內處理】拋光 #400
ICF 343419.115.776
ICF70NIICF 70703835120
ICF70WNIICF 70 寬7042.739.4120
ICF114NIICF 11411463.560.2210
ICF152NIICF 152152101.695.6270
ICF203NIICF 203203153147334
ICF253NIICF 253253203197406

產品特色說明

ICF規格 ニップル:関連画像

產品參考圖(型號:ICF34NI)

型號
ICF34NI
ICF70NI
ICF70WNI
ICF114NI
ICF253NI
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
5天~ ICF3419.115.776
5天~ ICF703835120
5天~ ICF7042.739.4120
4天~ ICF11463.560.2210
22天~ ICF253250197406

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 ICF規格 接頭種類 接頭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767