(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ICF規格 螺栓・墊圈(無厚度轉換法蘭用)【包裝數為25】

VACUUM PIPING COMPONENT

ICF規格 螺栓・墊圈(無厚度轉換法蘭用)

固定ICF法蘭用的螺栓類產品。
【特色】
・將ICF34~ICF253的規格標準化。
・備有標準法蘭用的螺栓、螺帽、墊圈。
・另有轉換法蘭、螺孔用螺栓、墊圈。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BW-M4X16L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ボルト・ワッシャー(ゼロレングス変換フランジ用):関連画像

商品規格

  • 材質:SUS 304

規格表

型號規格尺寸螺絲公稱L
BW-M4X16LICF 34M416
BW-M6X22LICF 70M622
BW-M8X30LICF 114M830
BW-M8X40LICF 152M840
BW-M8X45LICF 253M845

※僅ICF 34用為附孔六角螺栓。

型號
BW-M4X16L
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為25

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 螺栓・螺帽・墊圈 規格 ICF規格 材質 不鏽鋼
法蘭尺寸(公稱) ICF34 材質詳情 SUS304 長度 L(mm) 16

ICF規格 螺栓・墊圈(無厚度轉換法蘭用)的型號BW-M4X16L頁面。
記載關於型號BW-M4X16L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767