(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ICF規格 墊片支架

VACUUM PIPING COMPONENT

ICF規格 墊片支架

於側面法蘭裝設墊片時,可防止墊片掉落。
【特色】
・ICF70以上尺寸皆可使用。
・固定於法蘭溝槽上使用。
・以垂直於法蘭的狀態連結使用,可防止墊片脫落。
【用途】
・因是插入ICF法蘭洩漏溝槽的規格,無法用於無洩漏溝槽之ICF法蘭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ICF 墊片支架尺寸

ICF規格 ガスケットホルダー:関連画像

GH

ICF規格 ガスケットホルダー:関連画像

尺寸圖

  • ※ ICF 34無法使用。
  • ※ 墊片支架為2個一組。
型號
GH
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 墊片固定用治具 規格 ICF規格 材質 其他

ICF規格 墊片支架的型號GH頁面。
記載關於型號GH之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767