(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 Viton墊片【包裝數為1~5】

ICF規格 Viton墊片

適用於超高真空的墊片。
【特色】
・無氧銅、無氧銅鍍銀、鋁、Viton四種材質。
・可根據使用溫度、壓力範圍與用途選擇合適的產品。
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 バイトンガスゲット:関連画像

產品規格

ICF規格 バイトンガスゲット:関連画像

外觀1(參考產品:ICF70GV)

ICF規格 バイトンガスゲット:関連画像

外觀2(參考產品:ICF70GV)

ICF規格 バイトンガスゲット:関連画像

外觀3(參考產品:ICF70GV)

  • 材質:Viton(R)
  • 耐熱溫度:150℃
  • 使用壓力範圍:大氣壓~10-5Pa

規格表

型號規格尺寸ABT
ICF34GVICF 3421162
ICF70GVICF 7048433
ICF114GVICF 11483783
ICF152GVICF 1521211163
ICF203GVICF 2031711663
ICF253GVICF 2532222173
型號
ICF34GV
ICF70GV
ICF114GV
ICF152GV
ICF253GV
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

包裝數為5

4天~ ICF34

包裝數為5

4天~ ICF70
4天~ ICF114
4天~ ICF152
4天~ ICF253

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 ICF規格 中間環種類 金屬墊圈
材質 其他 材質詳情 Viton橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767