(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 銅鍍銀墊片【包裝數為5】

ICF規格 銅鍍銀墊片

適用於超高真空的墊片。
【特色】
・材質為無氧銅鍍銀
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AB
ICF34GCUSP無氧銅鍍銀
耐熱溫度:
150℃(保證值)
400℃(設計值)
ICF 3421.316
ICF70GCUSPICF 7048.239
ICF114GCUSPICF 11482.463.6
ICF152GCUSPICF 152120.5101.8
ICF203GCUSPICF 203171.3152.7
ICF253GCUSPICF 253222203.2
型號
ICF34GCUSP
ICF70GCUSP
ICF114GCUSP
ICF152GCUSP
ICF203GCUSP
ICF253GCUSP
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

包裝數為5

7天~ ICF34

包裝數為5

5天~ ICF70

包裝數為5

7天~ ICF114

包裝數為5

7天~ ICF152

包裝數為5

10天~ ICF203

包裝數為5

17天~ ICF253

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 ICF規格 中間環種類 金屬墊圈
材質 材質詳情 無氧銅+鍍銀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767